FSAR с тръбна връзка, размер 088-342

Измервателни уреди за ниво на течността HYDAC с цилиндричен дизайн с тръбна връзка от двете страни за външен монтаж дори от по-големи разстояния. Здрава версия, видимост 360°. Голям брой от размери, варианти на уплътнения и видове връзки, от които да избирате – моля, потърсете ни за помощ при намирането на точния за вас продукт.
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000421774
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
FSAR-0088-0.11100/O2/12LR.011-4SF
Материал № 4114194
Ном. размер:
88
Пристягащ винт, FSA:
12LR
Прозорче за контраст:
Без
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Продуктова брошура BG

(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Продуктова брошура EN

(0.57 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура BG

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура EN

(1.13 MB)