FSA-IB с пилотно управляван възвратен клапан, размер 076-1000
Нивомери за течности HYDAC със защита срещу изтичане в случай на счупване на стъкло. Текущото ниво на течността може да бъде отчетено по всяко време чрез отключване на възвратните клапани и се предотвратява изтичане от резервоар. Изберете между размери от 076 до 1000 mm. Здрав дизайн от неръждаема стомана за неблагоприятни места за монтаж и висока устойчивост на средата и на ултравиолетови лъчи дори за трудни среди като течности, съдържащи гликол. Сертифициран от Bureau Veritas (BV) и American Bureau of Shipping (ABS).
SKU
GP_1000421778
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
FSA-254-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB BV 1BAR
Материал № 4496568
|
|
|||||||
|
FSA-381-2.0/-/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
Материал № 4520512
|
|
|||||||
|
FSA-127-2.0/T/12-SO7/SO78 2xIB ABS 1BAR
Материал № 4547913
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4749931
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.11003/NT/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750058
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.11003/NT/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750060
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750063
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750064
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750085
|
|
|||||||
|
FSA-0176-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750086
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750087
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750088
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750089
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.11003/N-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750090
|
|
|||||||
|
FSA-0500-0.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750163
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750164
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750206
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV
Материал № 4750207
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.11003/HT/M12.200-2xIB BV
Материал № 4828527
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.11003/HT/M12.200-2xIB BV
Материал № 4828528
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

5050 1 B2 11 14 BA FSA RV
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Продуктова брошура
BG
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Продуктова брошура
EN
(0.52 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура
BG
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Продуктова брошура
EN
(1.13 MB)