FMND – до 250 bar, в съответствие с DIN 24550, превключваема

Линейният филтър за средно налягане FMND, съответстващ на DIN 24550, е подходящ за приложения с макс. налягане до 250 bar.
SKU
GP_1000515409
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
pmax
Изберете всички Избор на нулиране
Материал на филтъра
Изберете всички Избор на нулиране
Степен на филтриране
Изберете всички Избор на нулиране
Размер на връзката
Изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри

FMND – до 250bar, в съответствие с DIN 24550, превключваема


Групирани продуктови артикули
FMND BN/HC 250 LDF 10 C 1.2 /-B7
Материал № 1279793
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
1=съгл. DIN 24550
Преминаване:
D=превключване на кран
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
FMND BN/HC 160 LDE 10 C 1.2 /-B7
Материал № 1282638
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
1=съгл. DIN 24550
Преминаване:
D=превключване на кран
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
FMND BN/HC 400 LDF 10 C 1.2 /-B7
Материал № 1294710
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
0=няма
Преминаване:
D=превключване на кран
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
FMND BN/HC 100 MDD 10 B 1.0
Материал № 1295098
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
1=съгл. DIN 24550
Преминаване:
D=превключване на кран
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
FMND BN/HC 160 LDF 10 B 1.2
Материал № 1297593
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
0=няма
Преминаване:
D=превключване на кран
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
FMND BN/HC 400 LDF 6 D 1.2 /-L24-B7
Материал № 1298985
Други функции:
L24=напрежение на лампата 24 V
Стандартно:
0=няма
Преминаване:
D=превключване на кран
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
FMND BN/HC 40 MDB 10 C 1.0 /-V-SFREE-B7
Материал № 1303116
Други функции:
SFREE=антистатичен
Стандартно:
1=съгл. DIN 24550
Преминаване:
D=превключване на кран
Уплътнителен материал:
V=FPM (Viton)
PCE
FMND BH/HC 160 LDE 6 LZ 1.2 /-AV
Материал № 1303900
Други функции:
AV=CI съгл. Audi-VW
Стандартно:
1=съгл. DIN 24550
Преминаване:
D=превключване на кран
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FMND Change over inline filter DIN 24550
Списък с резервни части BG

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Списък с резервни части EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура BG

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Продуктова брошура EN

(0.5 MB)