FCU 1000

FCU 1000 служи като преносимо сервизно устройство за временно измерване на замърсяването с твърди частици, както и за насищането с вода и температурата на течността в хидравличните системи. Интегрираната помпа и доставените маркучи позволяват приложението да:

  • контролира вериги
  • вериги под налягане и
  • контейнери без налягане

 

Всички данни от измерванията (ISO, SAE/NAS, както и % насищане и температура в °C или °F) се съхраняват във вътрешното хранилище на данни. Резултатите от измерването могат да бъдат предадени чрез Bluetooth към терминал за оценка. За употреба в хидравлични системи, за сервиз в мобилна хидравлика и за техническо обслужване.

 

  • Подходящ за хидравлични масла до 350 mm2/s (хидравлични масла до ISO VG 68)
  • За краткотрайна работа (S4, съгласно DIN EN 60034/VDE 0530)
  • FCU 1315 е подходящ и за дизелови приложения
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000510109
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
FCU1310-4-U-AS-1
Материал № 3353201
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Течност:
За стандартни минерални масла
PCE
FCU1315-4-U-AS-1
Материал № 4103386
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Течност:
За стандартни минерални масла
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FCU1000 FluidControl Unit
Продуктова брошура BG

(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Продуктова брошура EN

(0.85 MB)

BUW3371346-00001
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(11.59 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.47 MB)