FAM 25-95, Economy and 3000 series – FluidAqua Mobile

Серията FluidAqua Mobile FAM работи в съответствие с принципа на вакуумно обезводняване за отделянето на свободна и разтворена вода и на свободни и разтворени газове от хидравлични и смазочни течности. Благодарение на използваната офлайн технология на филтърния елемент HYDAC , с високата си способност за задържане на мръсотия и ефективност на разделяне, единиците постигат изключително ниво на ефикасност. Всички модули разполагат с датчик за вода AS 1000 за непрекъснато наблюдение на водното съдържание и управление на модула. Възможно е да се интегрира сензор за частици CS 1000 за едновременно наблюдение на замърсяването с твърди частици във FAM 25/45/60/75/95 и FAM 3025/3045/3075/3095.

 

  • По желание: интегриран нагревател за увеличаване на сушилния капацитет
  • Обемни дебити (при 50 Hz): до прибл. 95 л/мин
  • Експлоатационно налягане: 0 – 4,5 бара
  • Интегриран програмируем логически контролер (PLC)
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000428020
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
Материал № 4808858
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
H=Нагревател
Тип вакуумна помпа:
R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
PCE
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0
Материал № 4809035
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Няма
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
Материал № 4809130
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
H=Нагревател
Тип вакуумна помпа:
R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
PCE
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-A-0
Материал № 4809134
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
H=Нагревател
Тип вакуумна помпа:
R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
PCE
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
Материал № 4811422
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Няма
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0
Материал № 4811527
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Няма
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
Материал № 4811528
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
Тип вакуумна помпа:
R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
PCE
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0
Материал № 4811529
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
Тип вакуумна помпа:
R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
PCE
FAM-3025-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
Материал № 4854241
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Рутер (RJ45), двойна SIM, WLAN
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20
Материал № 4854242
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Рутер (RJ45), двойна SIM, WLAN
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3045-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0
Материал № 4861483
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
Z=без нагревател
Тип вакуумна помпа:
R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
PCE
FAM-3095-M-2-S-34-R-H-C1-A-0
Материал № 4866267
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
H=Нагревател
Тип вакуумна помпа:
R=Вакуумна помпа с ротационни лопатки
PCE
FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0/-17
Материал № 4828139
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Рутер (RJ45)
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3045-M-2-H-18-R-H-C1-A-0
Материал № 4879947
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Няма
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3025-M-2-B-18-R-H-C1-A-0
Материал № 4880249
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Няма
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-AC1-0/-20-OM
Материал № 4881447
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Рутер (RJ45), двойна SIM, WLAN, Интегриран сепаратор на маслена мъгла
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3095-M-2-B-34-R-H-C1-AC1-0
Материал № 4881939
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Няма
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
H=Нагревател
PCE
FAM-3025-M-1-A-18-R-Z-C1-A-0
Материал № 4861425
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Няма
Измервателна техника:
A=АкваСензор
Нагревател:
Z=без нагревател
PCE
FAM-3025-M-2-A-18-R-Z-C2-AC1-0
Материал № 4883306
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Допълнителни подробности:
Няма
Измервателна техника:
AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Нагревател:
Z=без нагревател
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Продуктова брошура BG

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Продуктова брошура EN

(2.07 MB)