FAM 10 – FluidAqua Mobil
Блоковете от серията FluidAqua Mobil FAM 10 работят в съответствие с принципа на вакуумно обезводняване за отделянето на свободна и разтворена вода и на свободни и разтворени газове от хидравлични и смазочни течности. Благодарение на високия капацитет за абсорбиране на мръсотия и ефективност на разделяне, блоковете постигат много висока икономическа ефективност. Всички блокове могат по желание да бъдат оборудвани с измервателна технология за непрекъснато наблюдение на съдържанието на вода и твърдите замърсявания и също могат да бъдат контролирани. Опционално се предлага интегриран нагревател за увеличаване на дренажния капацитет.
- Диапазон на вискозитет: От 15 до 800 mm²/s
- Капацитет за задържане на мръсотия съгласно ISO 4572: 200 g
- Обемен дебит (при 50 Hz): ≈ 15 l/min
- Интегриран програмируем логически контролер (PLC)
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000428018
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Материал № 3299318
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Материал № 3720199
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Материал № 3726043
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
Материал № 3735104
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
Материал № 3736074
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Материал № 3746873
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Материал № 3762275
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
Материал № 3768755
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Материал № 3792722
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
Материал № 3835942
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
Материал № 3846121
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
Материал № 3862406
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Материал № 3932688
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
Материал № 3946160
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
Материал № 3950917
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
Материал № 3969480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
Материал № 4029356
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
Материал № 4063105
|
|
||||||||
|
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
Материал № 4151480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
Материал № 4173571
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

FAM10 FluidAqua Mobil
Продуктова брошура
BG
(1.42 MB)

FAM10 FluidAqua Mobil
Продуктова брошура
EN
(1.42 MB)