EVS 3110 – неръждаема стомана ≤2%, вода, масла, горива

  • Турбина за вода, масла, горива от неръждаема стомана
  • Четири налични обхвата на измерване
    • 1,2 до 20 l/min
    • 6 до 60 l/min
    • 15 до 300 l/min
    • 40 до 600 l/min
  • Точност ≤2% от моментната стойност
  • Аналогов
  • Допълнителни измервателни връзки за датчици за температура и натиск
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000212959
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
EVS 3114-A-0300-000
Материал № 907624
Електрическа връзка:
Свързващо вещество серия 714 M18 / 4p
Одобрение:
Няма
PCE
EVS 3114-A-0600-000
Материал № 907647
Електрическа връзка:
Свързващо вещество серия 714 M18 / 4p
Одобрение:
Няма
PCE
EVS 3114-A-0020-000
Материал № 907788
Електрическа връзка:
Свързващо вещество серия 714 M18 / 4p
Одобрение:
Няма
PCE
EVS 3114-A-0060-000
Материал № 907789
Електрическа връзка:
Свързващо вещество серия 714 M18 / 4p
Одобрение:
Няма
PCE
EVS 3116-A-0020-000
Материал № 921179
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Одобрение:
Няма
PCE
EVS 3116-A-0600-000
Материал № 921336
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Одобрение:
Няма
PCE
EVS 3116-A-0300-000
Материал № 921823
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Одобрение:
Няма
PCE
EVS 3116-A-0060-000
Материал № 921967
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Одобрение:
Няма
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EVS 3100/3110 User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(3.04 MB)

EVS 3110 Flow Rate Transmitter
Продуктова брошура BG

(0.71 MB)

EVS 3110 Flow Rate Transmitter
Продуктова брошура EN

(0.71 MB)