ETS 7200
Налични версии:
Стандартно
ETS 7000 е електронен температурен предавател, който, поради компактния си дизайн, е особено подходящ за измерване на температурата в хидравлични приложения в промишления и мобилния сектор. С температурния датчик, базиран на силициев полупроводников елемент и съответната електроника за оценка, могат да бъдат измерени температури в диапазона от -25°C до +100°C. Аналогови изходни сигнали, напр. 4 .. 20 mA или 0 .. 10 V са налични за стандартната версия за интегриране в модерни системи за управление. Те могат да бъдат изведени към периферията чрез щепсел M12x1. Със своята устойчивост на налягане до 600 bar и отлични характеристики на електромагнитна съвместимост ETS 7000 е идеален в неблагоприятни среди.
- Идеален за OEM приложения
- Много компактен дизайн
- Отлични характеристики на електромагнитна съвместимост
- Дългосрочна стабилност
- Стандартен клас на защита IP 67
- Search Bar : $SL-1000063977 [1000505517] [bg]
|
ETS 7246-A-010-000
Материал № 908120
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000
Материал № 921148
|
|
||||||||
|
ETS 7246-B-010-000 + PP
Материал № 929588
|
|
Файлове за изтегляне

ETS 7200 User manual D/E/F
(0.36 MB)

ETS 7200 User manual D/E/F
(0.36 MB)

ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)

ETS 7200 Compact instructions D/E
(0.64 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
(0.73 MB)

ETS 7200 Temperature Transmitter
(0.73 MB)