ETS 4000-H с HSI сензорно откриване

  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [bg]
SKU
GP_1000535630
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
ETS 4148-H-350-000
Материал № 923507
Дължина на сондата:
350
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
PCE
ETS 4148-H-100-000
Материал № 925863
Дължина на сондата:
100
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
PCE
ETS 4148-H-006-000
Материал № 923398
Дължина на сондата:
6
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
PCE