ETS 4000-H с HSI сензорно откриване

  • Temperature transmitters
  • For HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000
  • HSI interface (HYDAC Sensor Interface)
  • PT 1000 measuring element
  • Measuring range -25 to +100 °C
  • Accuracy ± 0.4% FS type; ± 0.8% FS max
  • Probe lengths 6 to 350 mm
 
SKU
GP_1000530506
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

ETS 4000-H с HSI сензорно откриване


Групирани продуктови артикули
ETS 4148-H-350-000
Материал № 923507
Дължина на сондата:
350
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
всеки 1 PCE
ETS 4148-H-100-000
Материал № 925863
Дължина на сондата:
100
Точност:
0,8% макс. = 0,4% тип.
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A DIN 3852 / външен
всеки 1 PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Продуктова брошура BG

(0.84 MB)

Electronic Temperature Transmitter with HSI Sensor Recognition ETS4148-H
Продуктова брошура EN

(0.84 MB)