ETS 1700

Налични версии:
Стандартно

ETS 1700 електронен температурен превключвател се използва предимно с температурен датчик TFP 100, който е специално разработена за монтаж в резервоар.   4-цифреният дисплей може да показва действителната температура, една от точките на превключване или максималната температура.
Максималната температура показва най-високата температура, която е настъпила, откакто устройството е включено или последно е нулирано. Четирите превключващи изхода могат да се използват за управление на процесите на отопление и охлаждане в хидравличните системи, например. Четири точки на превключване и обратно превключване, които са независими една от друга, те могат да се регулират много лесно чрез клавиатурата. Аналогов изход (4 .. 20 mA или 0 .. 10 V) е на разположение за вграждане в системи за наблюдение (напр. с PLC).      

  • 4-цифрен цифров дисплей
  • Лесна работа чрез програмиране на клавиши
  • 4 релета за гранични стойности, точки за превключване и точки за обратно превключване могат да се регулират независимо един от друг
  • Може да се избере аналогов изходен сигнал (4 .. 20 mA или 0 .. 10V)
  • Много полезни допълнителни функции
  • Монтажната позиция може да бъде избрана (връзката на датчика отдолу/отгоре, клавиатурата и дисплеят могат да се завъртят на 180°)
SKU
GP_1000189353
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
ETS 1701-100-000
Материал № 906628
Дължина на температурната сонда:
0
Одобрения и сертификати:
Не
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
4
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.04 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Продуктова брошура BG

(0.77 MB)

ETS 1700 Temperature Switch
Продуктова брошура EN

(0.77 MB)