ENS 3000

SKU
GP_1000189331
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Дисплей
Изберете всички Избор на нулиране
Измервателен принцип
Изберете всички Избор на нулиране
Дължина на пръта [mm]
Изберете всички Избор на нулиране
Измервателен обхват [mm]
Изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Групирани продуктови артикули
ENS 3116-2-0250-000-K
Материал № 909204
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
Не
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3116-3-0250-000-K
Материал № 909205
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
1
PCE
ENS 3118-5-0250-000-K
Материал № 909206
Електрическа връзка:
M12x1, 5-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3216-2-0250-000-K
Материал № 909207
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
Не
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3216-3-0250-000-K
Материал № 909208
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
1
PCE
ENS 3218-5-0250-000-K
Материал № 909209
Електрическа връзка:
M12x1, 5-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3116-2-0410-000-K
Материал № 909210
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
Не
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3116-3-0410-000-K
Материал № 909211
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
1
PCE
ENS 3118-5-0410-000-K
Материал № 909212
Електрическа връзка:
M12x1, 5-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3216-2-0410-000-K
Материал № 909213
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
Не
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3216-3-0410-000-K
Материал № 909214
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
1
PCE
ENS 3218-5-0410-000-K
Материал № 909215
Електрическа връзка:
M12x1, 5-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3116-2-0520-000-K
Материал № 909216
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
Не
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3116-3-0520-000-K
Материал № 909217
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
1
PCE
ENS 3118-5-0520-000-K
Материал № 909218
Електрическа връзка:
M12x1, 5-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3216-2-0520-000-K
Материал № 909219
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
Не
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3216-3-0520-000-K
Материал № 909220
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
1
PCE
ENS 3218-5-0520-000-K
Материал № 909221
Електрическа връзка:
M12x1, 5-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3118-5-0730-000-K
Материал № 909476
Електрическа връзка:
M12x1, 5-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
4 до 20 mA (2-проводен), 0 до 10 V
Превключващи изходи:
2
PCE
ENS 3216-2-0730-000-K
Материал № 909714
Електрическа връзка:
M12x1, 4-полюсен
Механична връзка:
Тръба 22 mm
Допълнителен интерфейс:
Не
Превключващи изходи:
2
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Продуктова брошура BG

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Продуктова брошура EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура BG

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Продуктова брошура EN

(0.73 MB)