Електромагнитни клапани

Всички клапани WVM-6I се доставят стандартно с електромагнитни бобини. По желание могат да бъдат използвани други електромагнити.
SKU
GP_1000513320
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Дизайн на намотка
Изберете всички Избор на нулиране
Тип конектор
Изберете всички Избор на нулиране
M20004588
Изберете всички Избор на нулиране
M20004590
Изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Групирани продуктови артикули
COIL 230AG -50-1836
Материал № 3019736
Дизайн на намотка:
50-1836
Тип конектор:
Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
COIL 12DG -50-2345
Материал № 3274860
Дизайн на намотка:
50-2345
Тип конектор:
Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
COIL 24DG -50-2345
Материал № 3274861
Дизайн на намотка:
50-2345
Тип конектор:
Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
COIL 24DG -50-1836
Материал № 915142
Дизайн на намотка:
50-1836
Тип конектор:
Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
COIL 12DG -50-1836
Материал № 915151
Дизайн на намотка:
50-1836
Тип конектор:
Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
COIL 110AG -50-1836
Материал № 3019735
Дизайн на намотка:
50-1836
Тип конектор:
Щепсел за свързване съгл. според DIN EN 1
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
Материал № 3586364
PCE
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
Материал № 3586396
PCE