EDS 810 – Фиксирано, високо налягане, относително, OEM (индустрия, мобилен)

  • Измервателен сензор от неръждаема стомана, тънкослоен тензодатчик
  • Високо налягане 40 bar...600 bar, относително
  • Къс дизайн, A/F ширина 27
  • 1 или 2 фиксирани транзисторни изхода
    • PNP или NPN
    • Точност на превключване ± 0,5% FS тип
    • Комутационен ток 500 mA
  • Опции:
    • Конектор или кабелен изход
SKU
GP_1000213600
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS 810 Pressure Switch for series applications
Продуктова брошура BG

(0.79 MB)

EDS 810 Pressure Switch for series applications
Продуктова брошура EN

(0.79 MB)