EDS 710 – Фиксирано, високо налягане, относително, OEM (индустрия, мобилен)

  • Измервателен сензор от неръждаема стомана, тънкослоен тензодатчик
  • Високо налягане 40 bar...600 bar, относително
  • Компактен дизайн, A/F ширина 19
  • 1 PNP фиксиран транзисторен изход
    • Точност на превключване ± 0,5% FS тип
    • Комутационен ток 400 mA
  • Опции:
    • Конектор или кабелен изход
SKU
GP_1000213586
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS 710 Pressure Switch for series applications
Продуктова брошура BG

(0.7 MB)

EDS 710 Pressure Switch for series applications
Продуктова брошура EN

(0.7 MB)