EDS 4300 – Конфигурируемо ниско налягане, относително, индустрия, мобилно

  • Керамичен измервателен сензор, тензодатчик
  • Ниско налягане 1 bar...16 bar, относително
  • Твърда версия, A/F ширина 27
  • 1 или 2 регулируеми транзисторни изхода
    • PNP или NPN
    • Точност на превключване ± 0,5% FS тип
    • Комутационен ток 1 x 1,2 A или 2 x 1 A
  • Опции
    • Взривозащитени приложения
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000213608
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Дисплей
Изберете всички Избор на нулиране
Блок за налягане
Изберете всички Избор на нулиране
Мин. стойност на обхвата на регулиране
Изберете всички Избор на нулиране
Макс. стойност на обхвата на регулиране
Изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Групирани продуктови артикули
EDS 4348-0016-1-PP-000-F1
Материал № 920087
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-06,0-1-PP-000-F1
Материал № 920088
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-0016-P-AH1-000-F1
Материал № 920474
Одобрения и сертификати:
ATEX
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-0009-1-PP-000-F1
Материал № 920516
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-0025-P-AH1-000-F1
Материал № 920626
Одобрения и сертификати:
ATEX
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-0025-1-PP-000-F1
Материал № 920922
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-0250-1-PP-000-F1(psi)
Материал № 920986
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-02,5-1-PP-000-F1
Материал № 921322
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-0025-P-AN1-000-F1
Материал № 921401
Одобрения и сертификати:
ATEX
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-01,0-P-AH1-000-F1
Материал № 921679
Одобрения и сертификати:
ATEX
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4388-0100-1-PP-000-F1(PSI)
Материал № 921680
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
1/4-18 NPT / външен
PCE
EDS 4388-0015-1-PP-000-F1(-14,5..14,5psi
Материал № 921769
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
1/4-18 NPT / външен
PCE
EDS 4348-0010-P-AN3-000-F1
Материал № 921816
Одобрения и сертификати:
ATEX
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-0025-P-AN3-000-F1
Материал № 921817
Одобрения и сертификати:
ATEX
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4388-0015-2-PN-000-E1(psi)
Материал № 921989
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
1/4-18 NPT / външен
PCE
EDS 4388-0050-1-PN-000-F1(PSI)
Материал № 922111
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
1/4-18 NPT / външен
PCE
EDS 4388-0500-2-PP-000-E1(psi)
Материал № 922133
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
1/4-18 NPT / външен
PCE
EDS 4348-0016-P-AN3-000-F1
Материал № 922290
Одобрения и сертификати:
ATEX
Допълнителен интерфейс:
P1 интерфейс за програмиране
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4348-0040-P-AN3-000-F1
Материал № 922343
Одобрения и сертификати:
ATEX
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 4388-0050-1-PP-000-F1(PSI)
Материал № 922501
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
1/4-18 NPT / външен
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.43 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Продуктова брошура BG

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Продуктова брошура EN

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Продуктова брошура BG

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Продуктова брошура EN

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Продуктова брошура BG

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Продуктова брошура EN

(0.78 MB)