EDS 410 – Фиксирано, високо и ниско налягане, OEM (индустрия, мобилни)
- Измервателен сензор от неръждаема стомана, тънкослоен тензодатчик
- Високо налягане 40 bar...600 bar, относително
- Керамичен измервателен сензор, тензодатчик
- Ниско налягане 1 bar...40 bar, относително
- Твърда версия, A/F ширина 27
- 1 или 2 фиксирани транзисторни изхода
- PNP или NPN
- Точност на превключване ± 0,5% FS тип
- Комутационен ток 1 x 1,2 A или 2 x 1,0 A
- Опции:
- Конектор или кабелен изход
- Алтернативни конектори
- Промиване, охлаждаща линия, разни
- Взривозащитени приложения
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000213584
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

EDS 410 Pressure Switch for series applications
Продуктова брошура
BG
(0.71 MB)

EDS 410 Pressure Switch for series applications
Продуктова брошура
EN
(0.71 MB)