EDS 3300 – Конфигурируемо ниско налягане, относително, индустрия

  • Керамичен измервателен сензор, тензодатчик
  • Ниско налягане 1 bar...40 bar, относително
  • 1, 2 или 3 електрически изхода
    • PNP 1,2 A комутационен ток
    • Аналогов изход, регулируем U/I
    • Точност на превключване ± 0,5% FS тип
  • Въртящ се дисплей и механична връзка
  • Опции:
    • Връзка В/И
    • VDMA навигация в менюто
    • G1/4 вътрешна резба
    • Z = Промивна мембрана
SKU
GP_1000213594
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Блок за налягане
Изберете всички Избор на нулиране
Мин. стойност на обхвата на регулиране
Изберете всички Избор на нулиране
Макс. стойност на обхвата на регулиране
Изберете всички Избор на нулиране
Изходи за превключване
Изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Групирани продуктови артикули
EDS 3346-2-0016-000-F1
Материал № 908174
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-3-0016-000-F1
Материал № 908175
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3348-5-0016-000-F1
Материал № 908176
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-1-06,0-000-F1
Материал № 908177
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-2-06,0-000-F1
Материал № 908178
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-3-06,0-000-F1
Материал № 908179
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3348-5-06,0-000-F1
Материал № 908180
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-1-0016-000-F1
Материал № 908363
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-3-02,5-000-F1
Материал № 908448
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3348-5-0001-000-F1 (-1...+1bar)
Материал № 908451
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-1-06,0-000-E1
Материал № 908460
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)
Материал № 908497
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
1/4-18 NPT / външен
PCE
EDS 3346-3-0009-000-F1 (-1...+9bar)
Материал № 908513
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3348-5-01,0-000-F1
Материал № 908514
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-3-0016-000-E1
Материал № 908534
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3348-5-0010-000-F1
Материал № 908536
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3348-5-02,5-000-F1
Материал № 908545
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3346-3-0001-000-E1 (-1...+1bar)
Материал № 908550
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
EDS 3316-2-01,0-000-F1
Материал № 908559
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/2 B DIN EN 837 / външен
PCE
EDS 3346-2-0010-000-F1
Материал № 908560
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка BG

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(3.1 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Продуктова брошура BG

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Продуктова брошура EN

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Продуктова брошура BG

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Продуктова брошура EN

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Продуктова брошура BG

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Продуктова брошура EN

(0.9 MB)