EDS 3100 – Конфигурируемо ниско налягане, абсолютно, индустрия

  • Керамичен измервателен сензор, тензодатчик
  • Ниско налягане 1 bar...2,5 bar, абсолютно
  • 1, 2 или 3 електрически изхода
    • PNP 1,2 A комутационен ток
    • Аналогов изход, регулируем U/I
  • Точност на превключване ± 0,5% FS тип
  • Въртящ се дисплей и механична връзка
  • Опции:
    • Връзка В/И
    • VDMA навигация в менюто
    • G1/4 вътрешна резба
SKU
GP_1000213592
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Вид налягане
изберете всички Избор на нулиране
Блок за налягане
изберете всички Избор на нулиране
Макс. стойност на обхвата на регулиране
изберете всички Избор на нулиране
Изходи за превключване
изберете всички Избор на нулиране
Покажи повече филтри
Групирани продуктови артикули
EDS 3146-1-02,5-000-F1
Материал № 908537
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3146-3-02,5-000-F1
Материал № 908635
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3128-5-01,0-000-F1
Материал № 908687
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/2 ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3146-1-01,0-000-F1
Материал № 908833
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3146-2-02,5-000-F1
Материал № 908939
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3116-2-01,0-000-E1
Материал № 909181
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/2 B DIN EN 837 / външен
Парче
EDS 3126-2-02,5-000-E1
Материал № 909537
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/2 ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3146-3-01,0-000-E1
Материал № 909641
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3146-2-01,0-000-E1
Материал № 909930
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3148-5-02,5-000-F1
Материал № 920537
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3148-5-01,0-000-F1
Материал № 920634
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3196-3-01,0-000-F1
Материал № 921205
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 ISO 1179-1 / външен
Парче
EDS 3148-5-01,0-000-E1
Материал № 921281
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3118-5-01,0-000-F1
Материал № 923109
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/2 B DIN EN 837 / външен
Парче
EDS 3146-1-02,5-000-E1
Материал № 924090
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3146-2-02,5-000-E1
Материал № 924276
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3118-5-02,5-000-E1
Материал № 924394
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 5p
Механична връзка:
G1/2 B DIN EN 837 / външен
Парче
EDS 3116-2-02,5-000-F1
Материал № 924458
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
Не
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/2 B DIN EN 837 / външен
Парче
EDS 3146-3-01,0-000-F1
Материал № 925004
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
EDS 3146-3-02,5-000-E1
Материал № 926457
Одобрения и сертификати:
UL одобрение
Допълнителен интерфейс:
От 4 до 20 mA, 0 до 10 V
Електрическа връзка:
M12x1 / 4p
Механична връзка:
G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Парче
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Указания за експлоатация/поддръжка EN

(3.1 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Продуктова брошура BG

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch
Продуктова брошура EN

(1.65 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Продуктова брошура BG

(1.64 MB)

EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Продуктова брошура EN

(1.64 MB)