Комбинации с помпи KKP
Радиално-буталните помпи KKP са изключително леки и компактни 2-степенни (високо/ниско налягане) помпи с кух вал. Това позволява при монтаж на електродвигател да се спести много място без корпус на маховика и съединител на крайната капачка на резервоара. В комбинация с вентилите, интегрирани в блока на помпата, тези серии са недостижими по отношение на тяхната многофункционалност и оптимизацията на пространството.
Работно налягане – ниско налягане | До 160 bar |
Работен обем – ниско налягане | от 0,94 до 5,43 cm³/оборот |
Работно налягане – високо налягане | До 700 bar |
Работен обем – високо налягане | от 0,17 до 2,71 cm³/оборот |
Диапазон от обороти | от 1500 до 3600 об./мин. |
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Изтеглени файлове за тази категория
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

Installation Manual KKP
Указания за експлоатация/поддръжка
EN
(0.7 MB)