Резултати от търсенето на: 'Елементи за помпа'
8
Резултати
в категория
Продукти
Модул
<p>Филтрите MultiRheo от серията MRF са байпасни филтри за използване в отворени системи, които са постоянно изложени на външно замърсяване. Филтърните елементи тип свещ Flexmicron FM поемат защитата на компонентите на дюзи, помпи за високо налягане или работеща филтрация, напр. във функционални стендове за изпитване или системи за почистване. Може да се използва на стендове за функционални тестове, в почистващи системи, обработващи машини, бензиностанции, двигателни масла и системи за смазочни масла.</p><ul><li class="libreak">7 различни размера</li><li class="libreak">Дебит: макс. 2000 l/min</li><li class="libreak">Налягане: 10/16/40 bar</li><li class="libreak">Като единични или превключваеми филтри</li><li class="libreak">До 52 елемента</li><li class="libreak">Икономична работа чрез високи стандарти за качество, определени скорости на филтриране и високи стойности на разделяне</li><li class="libreak">Удобен за обслужване за подмяна на елементи</li><li class="libreak">Екологично изхвърляне чрез изгаряне</li></ul>
Модул
<p>Компактните и стационарни модули за грижа за течности OLF 5 се използват за фино филтриране на хидравлични и смазочни масла в байпасния поток. Налични са и версии без блок двигател-помпа и варианти на монтаж на резервоара. Вариантът с горно зареждане се характеризира с премахване на елемента „нагоре“ (смяна на елемента без инструменти). Опционално интегрираната технология за датчици за течности позволява едновременно наблюдение на твърди замърсявания, насищане с вода и температура в маслото.</p><ul><li class="libreak">Дебит: макс. 15 l/min</li><li class="libreak">Работно налягане: макс. 4,5 bar</li><li class="libreak">Подобрен експлоатационен живот на компонентите и системните филтри</li><li class="libreak">По-малко прекъсвания на работата на машините</li><li class="libreak">По-дълги интервали за смяна на маслото</li><li class="libreak">Изискване за минимално пространство поради компактния дизайн</li><li class="libreak">Екологично изхвърляне на елементи благодарение на възможността за изгаряне</li></ul>
0
Резултат
в категория
Теми и решения
0
Резултат
в категория
Файлове за изтегляне
Вашият файл не е включен в списъка?
Към нашия център за изтегляне и медиен център