L системи за подредба на клапани
Система за подредба, която може да бъде разширена при необходимост за управление на консуматори с малък обем и задачи за задържане на натоварване под налягане - Висока гъвкавост при планиране и изграждане - Малки размери, комбинирани с висока плътност на мощността - Осигуряване срещу течове благодарение на къси, твърди връзки - Възможно е допълнително разширяване чрез добавяне на модули ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Дебит: до 12 l/min
Работно налягане: макс. 500 bar
Напрежения: 24 и 230 волта
Клас на защита: IP65 според DIN EN 60034-5
Тип флуид: хидравлично масло според DIN 51524 част 1 и 2
Диапазон на температурата на работния флуид: мин. -20°C до макс. + 80°C
Диапазон на температурата на околната среда: мин. -20°C до макс. +40°C
Диапазон на вискозитет: 10 – 380 mm²/s препоръчително Филтриране: макс. Допустимо замърсяване на работната течност според ISO 4406 Клас 21/19/16 Тегло от 0,2 до 2,2 kg на модул
Обратен поток: до макс. 15 l/min
Монтаж: на CO1, DC1, CA и HP блокове
Подробности в брошура 5.304.2
Изтеглени файлове за тази категория

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)