Hybox
Hybox – изключително компактен и ефективен малък модул
- Концепция за гъвкав клапан
- Лесно могат да се добавят допълнителни модули за управление
- Възможност за интегриране на серията Hydac ML
- Размер на резервоара: 20–400 l
- Макс. налягане: 350 bar
- Макс. дебит: 1–60 l/min
- Кратко време за доставка: <3 дни
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Изтеглени файлове за тази категория
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия