EcoPack
Новият HYDAC EcoPack е продуктово портфолио от захранващи блокове със задвижване с променливи обороти като децентрализирано самостоятелно решение за индивидуално захранване на хидравлични задвижващи механизми според необходимостта. В зависимост от работния цикъл, функцията и захранващото напрежение на машината, захранваме EcoPack с двигател с въздушно или водно охлаждане в диапазон на напрежение от 24–400 VDC. Функционалността за променливи обороти на двигателя се реализира от предавател за скорост, който комуникира с инвертора. Освен това, инверторът може да бъде интегриран в система с CAN шината на машината (CANopen или SAE1939). Във връзка с контролерите HYDAC (TTC), EcoPack може също да бъде включен в архитектурата на машината като самостоятелна система със собствен контролер.
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Изтеглени файлове за тази категория
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Продуктова брошура
BG
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Продуктова брошура
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Продуктова информация
BG
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Продуктова информация
EN
(2.32 MB)