Hybox
Hybox – изключително компактен и ефективен малък модул
- Концепция за гъвкав клапан
- Лесно могат да се добавят допълнителни модули за управление
- Възможност за интегриране на серията Hydac ML
- Размер на резервоара: 20–400 l
- Макс. налягане: 350 bar
- Макс. дебит: 1–60 l/min
- Кратко време за доставка: <3 дни
Нуждаете се от персонализирано решение? Можете да изпратите продуктово запитване директно до нашите експерти.