DRV-20

SKU
GP_1000486907
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Тип регулиране
Изберете всички Избор на нулиране
Модел
Изберете всички Избор на нулиране
Допълнителна функция
Изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
DRV-20-01.1/0
Материал № 705562
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0 - 300
Дизайн:
Тръбопровод
Гама продукти:
DRV-20
PCE
DRV-20-30.1/0
Материал № 705674
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0 - 300
Дизайн:
Тръбопровод
Гама продукти:
DRV-20
PCE
DRV-20-12.1/0
Материал № 707308
Pmax [bar]:
350
Q гама продукти [l/min]:
0 - 300
Дизайн:
Тръбопровод
Гама продукти:
DRV-20
PCE