Дроселови клапи SD700 / SDRV700

Дроселовите клапани от серията SD700/SDRV700 са много фино регулируеми дроселни клапани, които се предлагат като патронни блокове или клапани с дизайн сандвич плоча.

  • Макс. работно налягане: 700 bar
  • Макс. дебит: 25 l/min
  • Размер: Размер от 6 до DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000422295
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
SD700-6-E-X-V-A*00
Материал № 3677847
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия