Датчици за ниво
В индустрията датчиците за ниво се използват за най-разнообразни задачи. По принцип се използват датчици, които се основават на капацитивно, магнитостриктивно или ултразвуково измерване.
HYDAC ELECTRONIC притежава датчици за ниво за всеки от тези принципи на измерване в своята продуктова гама.
HYDAC ELECTRONIC притежава датчици за ниво за всеки от тези принципи на измерване в своята продуктова гама.
Електронните превключватели за ниво записват нивото на течността и извеждат един или повече сигнали за превключване в съответствие с предварителната настройка. Като опция нивото на течността може да се извежда постоянно и като аналогов сигнал (4 .. 20 mA или 0 .. 10 V).
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра