Превключватели за налягане
Електронните предаватели за налягане предлагат множество предимства в сравнение с механичните превключватели за налягане и контактните манометри. Впечатляващите им характеристики включват по-голяма точност, липса на износване, дългосрочна стабилност, по-лесна работа и голям брой цикли на превключване.
Серия
Няма показване на измерената стойност
- EDS 4000, за мобилна и стационарна хидравлика, зададена преди доставка или програмируема,
В зависимост от версията за експлозивна атмосфера с ATEX, CSA, IECEx одобрение - EDS 810 за серийни приложения в индустрията и мобилните сектори, зададена преди доставка,
С типово одобрение на ECE за пътни превозни средства, по избор с интерфейс IO-Link - EDS 820 с интерфейс IO-Link EDS
- EDS 710 за серийни приложения в индустрията и мобилните сектори с тесни инсталационни пространства, изключително малък, компактен дизайн, зададен преди доставка
- EDS 410 за серийни приложения, зададен преди доставка или програмируем
С показване на измерената стойност
- EDS 8000, навигация в менюто до VDMA, 1 или 2 PNP-транзистор превключващи изхода,
4-цифрен цифров дисплей, многоцветен дисплей на превключвателя, тип защита IP 67 - EDS 3000, може да се върти по надлъжната ос и дисплей, 4-цифрен LED дисплей, показание в bar, psi
или MPa, регулируем чрез бутон, в зависимост от версията
-Съвместим с Desina
- С предна мембрана - EDS 300, 3-цифрен LED дисплей, регулируем чрез клавиатура
- EDS 300, за корабостроене и офшорни зони, с одобрение от
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - EDS 601, манометър или устройство за монтаж на предния панел, 4-цифрен LED дисплей,
2 релейни изхода, регулируеми чрез клавиатура - EDS 1700, 4 релейни изхода, 4-цифров LED дисплей, много допълнителни функции,
Регулируеми чрез клавиатура
Технология
- Дебелослоен тензометър върху керамична мембрана (нисък диапазон на настройка)
- Тънкослоен тензометър върху мембрана от неръждаема стомана (нисък и висок диапазон на настройка)
Диапазони на стандартни настройки
- от 0 до 1 и от 0 до 600 / 1000 bar относително налягане, в зависимост от версията
- До 2,5 bar абсолютно налягане
- Калибриране също и в PSI и MPa
- Други диапазони на настройка и специално калибриране по заявка
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Общ преглед на продукта
- EDS 410 – Фиксирано, високо и ниско налягане, OEM (индустрия, мобилни) Лист с данни
- EDS 710 – Фиксирано, високо налягане, относително, OEM (индустрия, мобилен) Лист с данни
- EDS 810 – Фиксирано, високо налягане, относително, OEM (индустрия, мобилен) Лист с данни
- EDS 4300 – Конфигурируемо ниско налягане, относително, индустрия, мобилно Лист с данни
- EDS 4400 – Фиксирано високо налягане, относително, индустрия, мобилно Лист с данни
- EDS 820 – Регулируемо, високо налягане, относително, индустрия Лист с данни
- EDS 8400 – Регулируемо, високо налягане, относително, индустрия Лист с данни
-
https://www.hydac.com/shop/bg-bg/hps-2400-reguliruemo-visoko-i-nisko-naljagane-industrija-1000496612HPS 2400 – Регулируемо, високо и ниско налягане, индустрия Лист с данни
- EDS 3100 – Конфигурируемо ниско налягане, абсолютно, индустрия Лист с данни
- EDS 3300 – Конфигурируемо ниско налягане, относително, индустрия Лист с данни
- EDS 3400 – Регулируемо, високо налягане, относително, индустрия Лист с данни
- EDS 1700 – Фиксирано, високо налягане, относително, индустрия, превключващ панел Лист с данни