Предаватели за налягане
Независимо дали става дума за корабостроене или металорежещи машини, подвижен кран или стоманодобивен завод, машиностроене или офшорни приложения, защита от експлозии или лабораторни приложения, или дори приложения с водород като среда. Нашата богата продуктова гама има правилния предавател за налягане за вашето приложение.
Серия
- HDA 4000, за мобилна и стационарна хидравлика, различни интерфейси (CAN, HART),
В зависимост от версията
за експлозивна атмосфера с ATEX, CSA, IECEx одобрение,
За приложения с повишена функционална безопасност в съответствие с EN ISO 13849-1 (PL d Кат. 3),
С промивна мембрана,
За корабостроене и офшорни с формуляр за одобрение от:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 за водородни приложения
- HDA 4800 изключително прецизен, за стоманодобивни и прокатни предприятия, лабораторни приложения, стендове за изпитване
- HDA 7000 за серийни приложения в промишлеността и мобилните сектори с тесни монтажни пространства,
- Компактен дизайн
- По заявка с активирано CANopen
- По заявка с предна мембрана - HDA 8000 за серийни приложения в промишлеността и мобилните сектори
- С типово одобрение на ECE за пътни превозни средства,
-По заявка за приложения с повишена функционална безопасност в съответствие с EN ISO 13849-1 (PL d Кат. 2) или DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, за серийни приложения в изключително малки монтажни помещения
- Малък, компактен дизайн
- Здрав
- По заявка CANopen/SAE J1939
- По желание с интерфейс IO-Link
- По заявка „smart“
Технология
- Дебелослоен тензометър върху керамична мембрана (нисък диапазон на настройка)
- Тънкослоен тензометър върху мембрана от неръждаема стомана (нисък и висок диапазон на настройка)
Диапазони на стандартни настройки
от 0 до 1 и от 0 до 600 / 2000 bar относително налягане, в зависимост от версията
- До 2,5 bar абсолютно налягане
- Калибриране и в PSI, и в MPa
- Други диапазони на настройка или специално калибриране при поискване
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Общ преглед на продукта
- HPT 1400 – Относително налягане, точност 0,5%, индустрия, мобилен, OEM Лист с данни
- HPT 1700 – Относително налягане, точност 0,25%, индустрия, мобилен, OEM Лист с данни
- HDA 4100 – Абсолютно налягане, точност 0,5%, индустрия, мобилен
- HDA 4300 – Относително налягане, точност 0,5%, индустрия, мобилен Лист с данни
- HDA 4400 – Относително налягане, точност 0,5%, индустрия, мобилен Лист с данни
- HDA 4700 – Относително налягане, точност 0,25%, индустрия, мобилен Лист с данни
- HDA 4800 – Относително налягане, точност 0,125%, индустрия, мобилен Лист с данни
- HDA 7400 – Относително налягане, точност 0,5%, индустрия, мобилен, OEM Лист с данни
- HDA 7700 – Относително налягане, точност 0,25%, OEM (индустрия, мобилен)
- HDA 8400 – Относително налягане, точност 0,5%, OEM (индустрия, мобилен) Лист с данни
- HDA 8700 – Относително налягане, точност 0,25%, OEM (индустрия, мобилен) Лист с данни
- HPI 700 – Относително налягане, точност 0,5%, OEM (индустрия, мобилен) Лист с данни
- HPT 500 – Диференциално налягане, точност 3,0%, индустрия, мобилен Лист с данни
Изтеглени файлове за тази категория
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Pressure transmitters for hydrogen applications
Продуктова брошура
BG
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Продуктова брошура
EN
(22.21 MB)