Дълга версия на FSKF

Нивомери за течности HYDAC с удължен дизайн за резервоари с голям обем. Изберете от различни размери от 500 до 1000 mm и множество варианти уплътнения. Една или повече точки на превключване могат да бъдат изпратени като електрически сигнал и използвани като предупредително съобщение за регулиране на нивото. Температурен диапазон на работната течност от -20°C до +95°C. Моля, обърнете се към нас, за да ви помогнем да направите своя избор.
SKU
GP_1000474008
научете повече ...
  • Search Bar : $SL-1000057829 [1000493993] [bg]
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Ном. размер
Изберете всички Избор на нулиране
Дизайн на щепселния съединител FSK
Изберете всички Избор на нулиране
Пристягащ винт FSK
Изберете всички Избор на нулиране

Дълга версия на FSKF


Номинален размер 500–1000Температурен диапазон от -20°C до +95°C
Групирани продуктови артикули
FSKF-0127-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Материал № 3418419
Монтажна гайка:
С (фас. гайка)
Контрастен панел:
HYDAC
Закрепващ винт FSK:
M12
Допълнителна функция (+ банджо болт):
Без
PCE
FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Материал № 3477279
Монтажна гайка:
С (фас. гайка)
Контрастен панел:
HYDAC
Закрепващ винт FSK:
M12
Допълнителна функция (+ банджо болт):
Без
PCE
FSKF-0381-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Материал № 3491323
Монтажна гайка:
С (фас. гайка)
Контрастен панел:
HYDAC
Закрепващ винт FSK:
M12
Допълнителна функция (+ банджо болт):
Без
PCE
FSKF-0176-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP
Материал № 3502616
Монтажна гайка:
С (фас. гайка)
Контрастен панел:
HYDAC
Закрепващ винт FSK:
M12
Допълнителна функция (+ банджо болт):
Без
PCE
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M12.000-1SP
Материал № 3904969
Монтажна гайка:
С (фас. гайка)
Контрастен панел:
Неутрален
Закрепващ винт FSK:
M12
Допълнителна функция (+ банджо болт):
Без
PCE
FSKF-0076-0.0W-11000/N-/M10.000-1SP
Материал № 4219058
Монтажна гайка:
С (фас. гайка)
Контрастен панел:
Неутрален
Закрепващ винт FSK:
M10
Допълнителна функция (+ банджо болт):
Без
PCE