Дълга версия на FSA, размер 500–1000
Нивомери за течности HYDAC с удължен дизайн. За резервоари с голям обем се предлагат размери от 500 до 1000 mm с многобройни варианти на уплътнение, от които можете да избирате. Дизайнът компенсира дължината посредством двойно уплътнение с О-пръстен. Работна температура на течността от -20°C до +95°C – други версии по заявка.
SKU
GP_1000474006
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
|
FSA-1000-2.10605/O2/M12.000
Материал № 3783488
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10605/O2/M12.000
Материал № 3820044
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10605/O2/M12.000
Материал № 3820065
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10605/O2/M12.000
Материал № 3820066
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10605/O2/M12.000
Материал № 3820067
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10605/O2/M12.000
Материал № 3820068
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10405/O2/M12.000
Материал № 3858729
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.10405/O2/M12.000
Материал № 3858731
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.000
Материал № 3858734
|
|
|||||||
|
FSA-0700-2.10405/O2/M12.000
Материал № 3858747
|
|
|||||||
|
FSA-0800-2.10405/O2/M12.000
Материал № 3858748
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.000
Материал № 3858749
|
|
|||||||
|
FSA-0500-2.11405/O2/M12.000
Материал № 4422187
|
|
|||||||
|
FSA-0900-2.10405/O2/M12.200
Материал № 4463030
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.10403/O2/M12.200
Материал № 4476748
|
|
|||||||
|
FSA-0600-2.10405/O2/M12.200
Материал № 4480448
|
|
|||||||
|
FSA-1000-2.11405/O2/M12.000
Материал № 4527549
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

FSA Fluid level gauge - long version
Продуктова брошура
BG
(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Продуктова брошура
EN
(0.56 MB)