CTU 1000

Серията HYDAC Contamination Test Unit CTU 1000 се използва за определяне на техническата чистота на леко замърсени компоненти. Причините за това са непрекъснато нарастващите изисквания към продължителността на експлоатационния живот на отделните компоненти и възли и произтичащите от това нарастващи изисквания за техническа чистота на компонентите и системите. Чрез определяне на вида, размера и количеството на замърсяването могат да се проверят и документират стандартите за качество и да се предприемат необходимите мерки за оптимизация.

 

  • Намаляване на разходите чрез по-малко производствени отпадъци
  • Откриване и отстраняване на уязвимости
  • Намаляване на проблемите при извършване на анализи на качеството при нулеви километри
  • Вътрешна и външна комуникация
  • Документация за техническа чистота на компонентите
Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000509399
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
CTU-1050-M-U-Z
Материал № 4566654
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-Z-Z
Материал № 4646548
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-Z-A
Материал № 4646673
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1251-M-Z-R/-EA
Материал № 4650468
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-U-Z
Материал № 4653397
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1050-M-Z-A
Материал № 4674200
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-M-Z-Z
Материал № 4679125
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-K-Z-Z
Материал № 4679301
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1250-M-U-Z
Материал № 4691098
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1051-K-U-Z
Материал № 4695337
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1250-M-U-R
Материал № 4698023
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-K-U-A
Материал № 4705328
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1050-M-U-Z/-EA
Материал № 4705782
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1050-M-U-R
Материал № 4706324
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-K-Z-Z
Материал № 4728284
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1050-K-Z-A
Материал № 4731190
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1050-K-Z-R
Материал № 4748547
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
0 = h=300, b=800, t=400mm
Захранващо напрежение:
K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph
PCE
CTU-1250-M-Z-R
Материал № 4750640
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-U-A
Материал № 4871265
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE
CTU-1250-M-U-Z/-SKF
Материал № 4875692
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Размер CTU:
2= h=550, b=800, t=650mm
Захранващо напрежение:
M = 230 VAC, 50/60 Hz
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Продуктова брошура BG

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Продуктова брошура EN

(1.45 MB)