CTM-EB

Модулът за тестване на замърсяване CTM е модулна система, предназначена да анализира техническата чистота на компонентите. Модулът за извличане CTM-EB се използва за впръсквателно извеждане във връзка с CTM-SC.

Прочетете повече Покажи по-малко
SKU
GP_1000509405
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
CTM-EB-2050-K-Z-Z
Материал № 4643498
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Захранващо напрежение:
120V AC / 60Hz/ 1Ph САЩ/ Канада
Течност за анализ:
Разтворител AIII клас
PCE
CTM-EB-1450-K-Z-Z
Материал № 4667504
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Захранващо напрежение:
120V AC / 60Hz/ 1Ph САЩ/ Канада
Течност за анализ:
Разтворител AIII клас
PCE
CTM-EB-2050-M-Z-Z
Материал № 4674202
Стандартно:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Захранващо напрежение:
230 V AC / 50 Hz / 1 Ph Европа
Течност за анализ:
Разтворител AIII клас
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Продуктова брошура BG

(0.56 MB)

CTM-EB ContaminationTest Module-Extraction Box
Продуктова брошура EN

(0.56 MB)