CSI-C-11

Интерфейсът ConditionSensor CSI-C-11 се използва за преобразуване на цифрови сензорни сигнали (Hydac Sensor Interface HSI) в мрежов протокол (HSI TCP/IP или Modbus® TCP), който може да се предава както през LAN, така и през W-LAN към различни терминали (напр. смартфони). Освен това CSI-C-11 може да се използва като регистратор на данни.

 

  • Два входни канала за датчици HYDAC SMART
  • Директно свързване на сензорите чрез конектори M12x1
  • Мрежова връзка чрез гнездо M12
  • Безжичен трансфер и показване на измерените сензорни стойности през W-LAN и FluMoS / FluMoS mobile
  • Съхранение на измерените данни в CSI-C-11 с дата и час (регистратор на данни)
  • Възможност за параметризиране на интерфейса с W-LAN и FluMoS mobile
  • Висок клас на защита с IP 66 – не е необходим разпределителен шкаф
SKU
GP_1000428082
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

CSI-C-11


Групирани продуктови артикули
CSI-C-11-0-0-0/-000
Материал № 4066011
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE
CSI-C-11-0-0-1/-000
Материал № 4247534
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Продуктова брошура BG

(1.23 MB)

CSI-C-11 ConditionSensor Interface
Продуктова брошура EN

(1.23 MB)