CS 1500

The CS1500 Contamination Sensor is designed for continuous detection of solid contamination in fluids.
The cleanliness class is output either in accordance with ISO/SAE or ISO/NAS. Using the latest technologies, combined with more than 20 years of tried-and-tested engineering, we can now provide the user with a small and robust sensor. Operating the sensor with mobile terminal devices is easy and intuitive thanks to the new digital interface.
We are now also expanding its field of application with new industry-standard communication interfaces.
SKU
GP_1000547285
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

CS1500


Групирани продуктови артикули
CS1520-1-1/-000
Материал № 4834567
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Монтиране на фланец
Дисплей:
С дисплей
PCE
>CS1513-X-0/-000
Материал № 4802187
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Тръбен/стенен монтаж
Дисплей:
Без дисплей
PCE
CS1510-1-0/-000
Материал № 4802427
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Тръбен/стенен монтаж
Дисплей:
Без дисплей
PCE
CS1510-0-0/-000
Материал № 4816810
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Тръбен/стенен монтаж
Дисплей:
Без дисплей
PCE
CS1522-X-0/-000
Материал № 4833152
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Тръбен/стенен монтаж
Дисплей:
С дисплей
PCE
CS1520-0-0/-000
Материал № 4833154
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Тръбен/стенен монтаж
Дисплей:
С дисплей
PCE
CS1520-1-0/-000
Материал № 4834367
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Тръбен/стенен монтаж
Дисплей:
С дисплей
PCE
CS1510-0-1/-000
Материал № 4834520
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Монтиране на фланец
Дисплей:
Без дисплей
PCE
CS1520-0-1/-000
Материал № 4834523
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Монтиране на фланец
Дисплей:
С дисплей
PCE
CS1510-1-1/-000
Материал № 4834566
Стандартно:
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
Тип монтаж:
Монтиране на фланец
Дисплей:
Без дисплей
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
CS1500 ContaminationSensor
Продуктова брошура BG

(0.8 MB)

CS1500 ContaminationSensor
Продуктова брошура EN

(0.8 MB)