Циркулационни охладителни модули с филтър

Циркулационните охладителни модули с филтър (UCF) са компактни системи, съставени от помпа за усилване, филтър и пластинчат топлообменник за охладителни филтърни цикли в байпасния поток. Непрекъснатото охлаждане и филтриране в байпасния поток може значително да удължи експлоатационния живот на маслото и хидравличната система.

- Постоянна температура (независимо от времената на цикъла на хидравличната система)
- Постоянен дебит
- Избягват се скокове на налягането в топлообменника
- Филтърният елемент може да се сменя без изключване на хидравличната система

Охлаждане и смазване на предавателни кутии
UCF със зъбна помпа, двоен превключващ филтър и пластинчат топлообменник.
Термичен байпасен клапан гарантира, че системата може да стартира дори при ниски температури.
Може да се монтира и система за контрол на водния поток, за да се осигури постоянна температура на маслото. Това доставя на пластинчатия топлообменник точното количество вода, необходимо за постигане на желаната температура на маслото.

SKU
GP_1000509349
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

Циркулационни охладителни модули с филтър


Групирани продуктови артикули
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/MF180/10/D
Материал № 3021594
PCE
UKF-3/1.0/P/130/4/610-120/MF180/10/D
Материал № 3021595
PCE
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/MF180/10/D
Материал № 3021596
PCE
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D
Материал № 3021599
PCE
UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/10/D
Материал № 3021604
PCE
UF-3/1.0/P/100/4/MF180/10/D
Материал № 3021606
PCE
UF-3/1.0/P/ 40/2.2/MF180/20/C
Материал № 3022177
PCE
UKF-3/1.0/P/ 40/2.2/610-20/MF180/10/D
Материал № 3024388
PCE
UKF-3/2.0/P/ 70/4/615-80/LF500/10/D
Материал № 3025108
PCE
UKF-3/2.0/P/ 40/4/615-60/MF180/10/D
Материал № 3025577
PCE
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-20/MF180/10/D
Материал № 3025639
PCE
UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/3/D
Материал № 3025804
PCE
UKF-3/2.0/P/130/4/615-80/MF180/10/D
Материал № 3025957
PCE
UF-3/1.0/P/ 20/2.2/MF180/20/BM
Материал № 3027089
PCE
UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/LF500/10/D
Материал № 3027449
PCE
UKF-3/2.0/P/100/4/615-80/LF500/10/D
Материал № 3027682
PCE
UKF-3/1.0/P/ 30/2.2/610-20/LF330/10/D
Материал № 3028148
PCE
UKF-1/1.0/P/10/0.37/610-10/MF160/10/BM
Материал № 3028372
PCE
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
Материал № 3030475
PCE
UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/ 5/D
Материал № 3030679
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Продуктова брошура BG

(1.13 MB)

Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Продуктова брошура EN

(1.13 MB)

Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Продуктова брошура BG

(0.93 MB)

Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Продуктова брошура EN

(0.93 MB)