HEZ Picolo

HEZ Picolo

Електрическите цилиндри от серията HEZ Picolo са линейни задвижвания с елегантен, тънък дизайн.
Визуално привлекателни, устойчиви на атмосферни влияния, с корпус от анодиран алуминий или водоустойчив корпус от неръждаема стомана.
Тези цилиндри могат да се използват във фасади или промишлени приложения с обхват на силата до 1,8 kN.
Може да се използва за функции за регулиране със случайна работа, подобна на работата на S3.
Прочетете повече Покажи по-малко
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.