Electric cylinders

Electric cylinders

Електрическите цилиндри HYDAC (HEZ) са познати също като електромеханични линейни задвижки. Състоят се от задвижване гайка-шпиндел, което се задвижва от електрически мотор. Електрическите цилиндри изискват само електрическа енергия, което означава, че могат да се използват много гъвкаво и децентрализирано.
Не съдържат никакви хидравлични масла, а само смазки. Нашите електрически цилиндри се предлагат със сила на регулиране от 1 kN до 500 kN и дължина на хода до 5 метра. Има различни дизайни и серии, които се различават по отношение на връзката между двигателя и резбования шпиндел, както и областта на приложение. Нашата продуктова гама също покрива всички области на приложение. От прости функции за регулиране с периодично движение до силно динамични работни функции при непрекъсната работа. Електрическите цилиндри не изискват поддръжка през целия си живот.
Прочетете повече Покажи по-малко
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Нуждаете се от персонализирано решение? Можете да изпратите продуктово запитване директно до нашите експерти.

Изтеглени файлове за тази категория

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Продуктова брошура BG

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Продуктова брошура EN

(2.21 MB)