Бобини за разпределителни клапани

HYDAC Ви предлага високо прецизиран набор от мощни соленоидни намотки за превключващи клапани от 10 до 230 V във версии за постоянен или променлив ток.
Всички намотки са проектирани за непрекъсната работа в клапаните и работят надеждно дори при +/- 15 % от номиналното напрежение.
Версиите с интегриран двупосочен супресорен диод служат за защита срещу токови удари и намаляват индукционното напрежение при изключване.
SKU
GP_1000517635
научете повече ...
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра

Бобини за разпределителни клапани


Групирани продуктови артикули
COIL 12DN-32-1329
Материал № 2610149
PCE
COIL 24DN-32-1329
Материал № 2610150
PCE
COIL 12DL-32-1329
Материал № 2610151
PCE
COIL 205DG-32-1329
Материал № 2610159
PCE
COIL 12DG-32-1329
Материал № 2610160
PCE
COIL 24DG-32-1329
Материал № 2610161
PCE
COIL 24DL-32-1329
Материал № 2610162
PCE
COIL 12DN01-32-1329
Материал № 2610210
PCE
COIL 24DS -40-1836
Материал № 3000247
PCE
COIL 24DG -40-1836
Материал № 3000249
PCE
COIL 12DG -40-1836
Материал № 3000489
PCE
Coil 12DT -50-1836
Материал № 3001033
PCE
Coil 24DT -50-1836
Материал № 3001503
PCE
COIL 24DU -50-1836
Материал № 3002104
PCE
COIL 24DS -50-1836
Материал № 3002151
PCE
COIL 12DU -50-1836
Материал № 3002184
PCE
COIL 12DL -40-1836
Материал № 3002244
PCE
COIL 230AG -40-1836
Материал № 3002594
PCE
COIL 24DW -40-1836
Материал № 3003088
PCE
COIL 24DL -40-1836
Материал № 3003119
PCE
Страница

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура BG

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Продуктова брошура EN

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура BG

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Продуктова брошура EN

(0.65 MB)