BDL – дишащ изсушител, линеен

Вентилационният влагоуловител за резервоар BDL/BDM изсушава и филтрира входящия въздух.
SKU
GP_1000515571
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
FREI BDM 15 N 2 W 1.0
Материал № 1285948
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
0=няма
Преминаване:
0=без превключване
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
BDM 30 N 2 W 1.0
Материал № 1285949
Други функции:
0=няма други функции
Стандартно:
0=няма
Преминаване:
0=без превключване
Уплътнителен материал:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Продуктова брошура BG

(0.39 MB)

BD/BDH/BDL/BDM Breather Dryer
Продуктова брошура EN

(0.39 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Списък с резервни части BG

(0 MB)

BD-BDH-BDL-BDM Breather Dryers
Списък с резервни части EN

(0 MB)