Автономни изпълнителни механизми

Автономните задвижващи механизми са оперативни машини за изпълнение на линеарни движения от всякакъв тип за сили до 250 kN. Те комбинират цилиндър, задвижващо устройство и контрол с компактен дизайн. Тяхната специална модулна система позволява свързването на множество версии при всякаква позиция на монтаж. Благодарение на монтирания хидравличен акумулатор могат да се изпълняват аварийни функции дори при прекъсване на електричеството.
Прочетете повече Покажи по-малко
  • Search Bar : $SL-1000068439 [1000538180] [bg]
SKU
GP_1000513117
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Групирани продуктови артикули
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Материал № 4375611
PCE
Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*
Материал № 4490504
M20003778:
250
Размер на контейнера [l]:
9
Обемен поток 1:
5
PCE
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
Материал № 4492903
M20003778:
250
Размер на контейнера [l]:
9
Обемен поток 1:
1,8
PCE
Stellantrieb SG7-HP-500 35 230/400V ATEX
Материал № 4551445
M20003778:
250
Размер на контейнера [l]:
25
Обемен поток 1:
15
PCE
Stellantrieb HFS8-HP-500-50/73-SO
Материал № 4582870
M20003778:
200
Размер на контейнера [l]:
30
Обемен поток 1:
15
PCE
Stellantrieb HFS5-HP-850-16/33-380V-*
Материал № 4602438
M20003778:
190
Размер на контейнера [l]:
9
Обемен поток 1:
3,2
PCE
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
Материал № 4639164
M20003778:
250
Размер на контейнера [l]:
10
Обемен поток 1:
6
PCE
HFS 9-1100-22/44-380V/50Hz G24NZ4
Материал № 4640355
M20003778:
230
Размер на контейнера [l]:
20
Обемен поток 1:
12
PCE
SG5-HP-500-48-480V/60Hz-G24NZ4-CE
Материал № 4704585
M20003778:
180
Размер на контейнера [l]:
16
Обемен поток 1:
9
PCE
Stellantr. SE3-HP-600-73-400V-50Hz-G24
Материал № 4730420
M20003778:
250
Размер на контейнера [l]:
200
Обемен поток 1:
8,7
PCE
Stellantrieb HFS10-650-12/18-500V-50Hz
Материал № 4770825
PCE