AS 3000
Aquasensor AS 3000 с вграден цифров дисплей се използва за онлайн откриване на вода в масла, по-специално като датчик за мониторинг на състоянието. Устройството предлага 2 превключващи изхода и превключваем аналогов изходен сигнал (4 до 20 mA или 0 до 10 V). AS 3000 отчита нивото на насищане с вода и температурата на флуида и извежда стойностите под формата на аналогов или превключващ сигнал. Текущите измерени стойности се показват на дисплея. Това означава, че AS 3000 дава възможност за непрекъснат мониторинг на хидравлични и смазочни масла – прецизно, постоянно и онлайн.
- Надежден благодарение здравия дизайн
- Не се изисква калибриране за различни типове масла
- Устойчивост на натиск дори при пулсации
- Широк диапазон на температурата на течността
- Индивидуална конфигурация
SKU
научете повече ...
GP_1000490742
- Search Bar : $SL-1000068018 [1000536036] [bg]
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
AS 3000
|
AS 3008-5-000
Материал № 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
Материал № 922592
|
|
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
AS3000 AquaSensor
Продуктова брошура
BG
(0.56 MB)
AS3000 AquaSensor
Продуктова брошура
EN
(0.56 MB)