Аксесоари N2S

Сървърните аксесоари HYDAC N2 са здрави удължителни кабели и маркучи за пълнене, специално проектирани да оптимизират работата на Вашите азотни зарядни устройства. Благодарение на издръжливите материали и лесния за употреба дизайн те осигуряват надеждна връзка и ефективна работа.  
Прочетете повече Покажи по-малко
  • Search Bar : $SL-1000070316 [1000553025] [bg]
SKU
GP_1000513125
Търсене на продукт
Избор на филтър
Нулиране на филтъра
Cable length [m]
Изберете всички Избор на нулиране
Групирани продуктови артикули
CEE-Verl.kabel 200-250V-16A-3p-6h (5m)
Материал № 4379895
M20004579:
5
PCE
CEE-Verl.kabel 200-250V-16A-3p-6h (10m)
Материал № 4379896
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 380-415V-16A-5p-6h (5m)
Материал № 4497953
M20004579:
5
PCE
CEE-Verl.kabel 380-415V-16A-5p-6h (10m)
Материал № 4497954
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 440-460V-16A-5p-11h (5m)
Материал № 4498096
M20004579:
5
PCE
CEE-Verl.kabel 440-460V-16A-5p-11h (10m)
Материал № 4498097
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 100-130V-16A-3p-4h (5m)
Материал № 4498098
M20004579:
5
PCE
CEE-Verl.kabel 100-130V-16A-3p-4h (10m)
Материал № 4498099
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 480-500V-16A-4p-7h (5m)
Материал № 4498100
M20004579:
5
PCE
CEE-Verl.kabel 480-500V-16A-4p-7h (10m)
Материал № 4498101
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 200-250V-16A-4p-9h (5m)
Материал № 4508679
M20004579:
5
PCE
CEE-Verl.kabel 200-250V-16A-4p-9h (10m)
Материал № 4508680
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 480-500V-16A-4p-7h (20m)*
Материал № 4557469
M20004579:
20
PCE
CEE-Verl.kabel 480-500V-16A-4p-7h (10m)*
Материал № 4559937
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 200-250V-32A-4p-9h (10m)
Материал № 4793622
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 200-250V-32A-4p-9h (5m)
Материал № 4793623
M20004579:
5
PCE
CEE-Verl.kabel 380-415V-32A-5p-6h (10m)
Материал № 4793624
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 380-415V-32A-5p-6h (5m)
Материал № 4793766
M20004579:
5
PCE
CEE-Verl.kabel 480-500V-32A-4p-7h (10m)
Материал № 4793767
M20004579:
10
PCE
CEE-Verl.kabel 480-500V-32A-4p-7h (5m)
Материал № 4793768
M20004579:
5
PCE
Страница