HLT 1100-R2-L24-C01-1550-000

Номер на част
930957
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
Електрическа връзка M12x1, единичен проводник 240 mm
Механична връзка Вграден цилиндър, D=10 mm
Изходен сигнал 4 .. 20 mA (3-проводен)
Решение 0,1 mm
Обхват на измерване [mm] 1550
Конструкция/геометрия Прът
Принцип на измерване Магнитостриктивен
Одобрения и сертификати Не