HPS 2446-F31-0016-S00

Номер на част
930927
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
Одобрения и сертификати Одобрение за кораб
Допълнителен интерфейс От 4 до 20 mA, 0 до 10 V, Връзка В/И
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Превключващи изходи 2
Макс. стойност на диапазона на настройка 16
Мин. стойност на диапазона на настройка 0
Единица за налягане BAR, PSI, MPA
Тип налягане Относително
Дисплей Да

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Софтуер BG

(0.62 MB)

IODD_930927_HPS 2446-F31-0016-S00
Софтуер EN

(0.62 MB)