Технически данни
Одобрение | UL одобрение |
---|---|
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / външен |
Изходен сигнал | Връзка В/И |
Точност | 1,00% макс.=0,5% тип. |
Макс. стойност на диапазона на налягането | 5000 |
Мин. стойност на диапазона на налягането | 0 |
Единица за налягане | PSI |
Тип налягане | Относително |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD_930661_HPT 1476-F31-5000-000(psi)
Софтуер
BG
(0.68 MB)

IODD_930661_HPT 1476-F31-5000-000(psi)
Софтуер
EN
(0.68 MB)