HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000

Номер на част
930444
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
Одобрения и сертификати Не
Обхват на измерване, крайна стойност 360
Диапазон на измерване, начална стойност 0
Тип Еднооборотен
Електрическа връзка M12x1 мъжки конектор, 5-пинов, аксиален
Диаметър на корпуса 25 mm, кръгъл
Тип фиксиране Монтажен фланец
Механична връзка Въртящ пръстен, Ø 21 mm, 2x M5
Изходен сигнал CANopen
Резолюция 14 бита
Точност 0,2° max = 0,1° тип

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Софтуер BG

(0 MB)

EDS_930444_HAT 1425-F11-360L-P01-DK21-M05-000
Софтуер EN

(0 MB)