HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)

Номер на част
930250
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
Одобрения и сертификати Не
Допълнителен интерфейс От 4 до 20 mA, 0 до 10 V, Връзка В/И
Електрическа връзка M12x1 / 4p
Механична връзка G1/4 A ISO 1179-2 / външен
Превключващи изходи 2
Макс. стойност на диапазона на настройка 1
Мин. стойност на диапазона на настройка -1
Единица за налягане BAR, PSI, MPA
Тип налягане Относително
Дисплей Да

Файлове за изтегляне

CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия
IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Софтуер BG

(0.63 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Софтуер EN

(0.63 MB)