Технически данни
Одобрения и сертификати | Не |
---|---|
Допълнителен интерфейс | От 4 до 20 mA, 0 до 10 V, Връзка В/И |
Електрическа връзка | M12x1 / 4p |
Механична връзка | G1/4 A ISO 1179-2 / външен |
Превключващи изходи | 2 |
Макс. стойност на диапазона на настройка | 2.5 |
Мин. стойност на диапазона на настройка | 0 |
Единица за налягане | BAR, PSI, MPA |
Тип налягане | Относително |
Дисплей | Да |
Файлове за изтегляне
CAD данните не могат да бъдат намерени на ниво продуктова категория. Вместо това те могат да бъдат намерени директно на ниво отделен продукт.
Медия

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Софтуер
BG
(0.62 MB)

IODD_930249_HPS 2446-F31-02,5-000
Софтуер
EN
(0.62 MB)